ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
高压 PCB 设计中的两个重要隔离栅注意事项是间隙及爬电距离。保持穿过隔离栅的空间尽可能宽,以满足最短的间隙和爬电距离要求并防止电气故障。在 PCB 板边缘使用圆形或平滑的角,以避免覆铜和电荷累积之间的电容耦合。该指南对于通过高电压和高频信号测试(例如电气快速瞬变及辐射抗扰度测试)非常重要。图 2-18 展示了 ADS125H18 和 PHI 控制器卡之间的隔离栅设计,以及 EMC 测试板上的 PCB 转角设计。
图 2-18 隔离栅布局.