ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
图 1-6 展示了测量 20mA 输入信号的 ADS125H18 方框图。这些测量需要使用外部分流器将电流转换为 ADC 可测量的电压。为此,ADS125H18 EMC 测试板在某些通道上包含电流测量分流器。
EMC 测试板上的 ADS125H18 已按照以下设置进行编程,以测量 图 1-6 中所示的电路:
图 1-7 展示了实际的 ADS125H18 EMC 测试板,其连接到用于生成电流输出信号的 XTR111EVM。EMC 测试板隔离式 24V 输出为 XTR111EVM 供电。XTR111EVM 使用 2.5V ADC REFOUT 电压作为其输入来生成 10mA 输出。ADS125H18 通过置于 AIN0 和 AIN1 输入端之间的外部 100Ω 分流器来测量此 10mA 输出。
图 1-7 测量 XTR111EVM 电流输出的 ADS125H18 EMC 测试板通过首先使用万用表测量实际输入电流、分流器电阻和基准电压,计算 ADS125H18 EMC 测试板的性能。测得的这些值如下所示:
图 1-8 显示了测试期间 ADS125H18 EVM GUI 的电流测量输出:
图 1-8 ADS125H18 EMC 测试板 GUI 上的电流测量结果利用 方程式 5,根据此信息来确定这些测量的总体未调节误差 (TUE):
方程式 6 使用 图 1-8 中的平均值 1.003111V 来计算电流测量误差
使用实际测得的 VREF 电压来确定消除 VREF 误差后的 TUE。方程式 7 计算比例因子值,假设 VREFIdeal = 2.5V 且 VREFMeasured = 2.508V:
方程式 8 计算消除 VREF 误差后的电流测量误差:
最终,这些结果表明,ADS125H18 EMC 测试板是一款适用于过程级电流测量(例如 4-20mA 或 ±20mA)的高性能系统。