ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
设计一种也可以通过严格 EMC 测试的高性能温度测量系统是许多设计人员面临的一项重大挑战。本应用手册为使用 ADS125H18 开发高精度电压 (±10V) 和电流 (4-20mA) 输入测量系统,同时确保强大的 EMC 性能提供了实用、深入的指导。该应用手册涵盖的主要主题包括:
利用 ADS125H18,遵循实用指南,并使用本应用手册中介绍的经过验证的设计来实现高精度、可靠且符合 EMC 标准的电压和电流测量系统。此外,此信息通常可应用于任何还必须符合 EMC 标准的测量系统。