ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
图 3-1 展示了 ADS125H18 EMC 测试板的通用设置。软件脚本配置系统参数,包括 SPI 接口、时钟频率配置、ADC 模式选择、数据捕获和分析、数据监测以及导出以进行后处理。在 EMC 测试之前,软件和 PHI 控制器会验证测试系统和受测设备 (EUT) 的运行情况。在 EMC 事件期间,系统会持续捕获和监测数据,并在 EMC 测试后检查 EUT 功能。
PHI 控制器卡通过 USB 2.0(或更高版本)接口,在 ADS125H18 EMC 测试板和笔记本电脑之间提供了通信接口,用于数字输入和输出。测试系统在笔记本电脑及 PHI 控制器卡之间使用电池供电的光收发器对。光收发器对将恶劣的瞬态信号与测试环境隔离开来,并为用户设备提供额外的保护层。