ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
IEC 61000-4-3 标准规定了 RI 测试的细节,包括测试标准和设置要求。IEC61000-4-3 测试确定了 EUT 在运行期间对于外部电磁辐射的抗扰度。测试在电波暗室中进行,期间 EUT 放置在 0.8m 高的非导电桌上。EUT 和天线之间的测试距离为 3m。在每个额定值下,EUT 会暴露在水平和垂直场极性中。测试中使用 80% 振幅的干扰信号(由 1kHz 正弦信号进行调制),从 80MHz 到 1GHz,然后从 1GHz 到 2.7GHz,对射频测试信号进行了扫描。每个频率范围的场强为 10V/m 和 20V/m。在测试中,使用 PHI 控制器卡从 EUT 获取转换数据,并通过完全隔离的光纤电缆,将其发送到在暗室外运行软件脚本的笔记本电脑。
表 3-5 指定了 IEC 61000-4-3 测试级别。
| 级别 | 测试信号的场强 (V/m) |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 10 |
| 4 | 30 |
| x | 可能高于、低于或介于其他级别之间的特殊级别。该级别可以在产品标准中指定。 |
图 3-6 示出了 ADS124S08 EMC 测试板上 RI 测试的实际设置。
图 3-6 RI 测试的实验室设置图 3-7 展示了在 RI 测试期间,当 ADC 测量电压输入(左)和电流输入(右)时,ADS125H18 EMC 测试板的输出数据。这些图表明,干扰信号并未影响 ADS125H18。因此,ADS125H18 EMC 测试板通过了 RI 测试并达到了标准 A。
图 3-7 RI 测试期间捕获的电压(左)和电流(右)测量值表 3-6 显示了 RI 测试的结果。EMC 测试板上的电压通道和电流通道测试结果是相同的。
| 测试 | IEC 标准 | 测试信号 | 标准 | 测试结果 | ||
| 场强 | 频率 | 天线极化 | ||||
| RI | IEC 61000-4-3 | 20V/m | 80MHz -1GHz | 水平 | A | 通过 |
| 垂直 | A | 通过 | ||||
| 1GHz -2.7GHz | 水平 | A | 通过 | |||
| 垂直 | A | 通过 | ||||