ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
现代工业控制系统在工厂或设备的监测和运行中通常使用过程级电压 (±10V) 或电流 (4-20mA) 信号。模拟输入模块接收这些信号并将其转换为数字信号,以便控制系统能够做出高效精确的决策。因此,设计出既能实现高精度电压与电流测量,又能抵御电磁干扰 (EMI)、过压以及其他干扰信号的系统至关重要。
本应用手册中讨论的 EMC 测试板采用了 ADS125H18,这是一款精密、24 位、1MSPS 的 ΔΣ 模数转换器 (ADC),专为模拟输入模块而设计。ADS125H18 最多可测量 8 路全差分模拟输入,或最多 16 路单端高压输入信号。每个输入都包含一个高阻抗分压器,其中集成了精密匹配电阻器,可将输入电压按比例缩小至 ADC 的输入范围。ADS125H18 具有一个通道自动序列发生器和一个 FIFO(先入先出)缓冲器。电源可扩展架构提供了四种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。图 1-1 展示了 ADS125H18 功能方框图:
ADS125H18 EMC 测试板包括外部隔离式电源和数字隔离器。数字隔离器在 ADC 串行外设接口 (SPI) 与精密主机接口 (PHI) 控制器卡(用于监控来自 ADS125H18 的转换数据)之间提供电隔离。PCB 设计用于在恶劣电磁环境中运行的系统,满足 IEC 61000-4-x 标准。
图 1-2 展示了 EMC 测试板布局的整体视图:
图 1-2 ADS125H18 EMC 测试板