ZHDA184B October   2014  – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2窗口材料
    1. 2.1 衰减补偿
      1. 2.1.1 选择暗窗
      2. 2.1.2 仅 ALS 方法
      3. 2.1.3 基于照度计的方法
    2. 2.2 折射率和色散
  6. 3视场和窗口大小
    1. 3.1 产品外壳或薄膜
    2. 3.2 窗口大小计算示例
      1. 3.2.1 产品外壳窗口计算
      2. 3.2.2 薄膜窗口计算
      3. 3.2.3 圆形窗口计算
      4. 3.2.4 PicoStar™ 封装的 FOV 注意事项
  7. 4户外使用
    1. 4.1 红外补偿
  8. 5紫外线补偿
  9.   A 照度和其他辐射度量的定义
  10.   B 术语表
  11.   C 修订历史记录

产品外壳窗口计算

此示例说明了使用透明或半透明玻璃或塑料窗口插入产品外壳的设计,如图 3-6 所示。系统级要求如下:

  • 所需 FOV 为 ±45°
  • 窗口厚度 (t) 为 1mm
  • PCB 到窗口底部的高度 (h) 为 5mm
  • 窗口材料的折射率 (N2) 为 1.5

提供上述给定值是用于演示确定总体窗口尺寸的计算过程。实际应用中的实际要求可能因最终产品要求而异。提供的 OPT3001 传感器区域的宽度为 0.49mm 或 0.39mm,具体取决于使用的是 X 尺寸还是 Y 尺寸。该值为器件参数,与最终产品要求无关。

 采用 ±45° FOV 的产品外壳设计示例
hs = 传感器高出 PCB 的高度,通常为 0.38mm(请参阅 OPT3001 数据表) h = 产品外壳高出 PCB 的高度 h'= h–hs。W = 窗口宽度 WFOV = 由 FOV 角度以及与传感器之间的距离定义的窗口尺寸 ΔW = 由作为窗口折射率和厚度的函数的光偏折定义的窗口尺寸 N1 = 传感器和窗口底部之间的材料的折射率(假定为空气) N2 = 窗口材料的折射率 t =玻璃厚度 传感器 X = X 方向的传感器测量值(以 mm 为单位)(请参阅 OPT3001 数据表) 传感器 Y = Y 方向的传感器测量值(以 mm 为单位)(请参阅 OPT3001 数据表) θ1 = 和垂直于入射光线的表面之间的角度 θ 2 = 在折射率为 N2 的材料中,和垂直于入射光线的表面之间的角度 CL = 通过传感器中心的光学中心线(有关传感器中心到封装中心偏移尺寸,请参阅 OPT3001 数据表)
图 3-6 采用 ±45° FOV 的产品外壳设计示例

第一二个示例根据提供的系统和器件信息计算窗口总宽度 (W)。OPT3001 具有矩形传感器有效区域 (0.39mm × 0.49mm)。由于这种矩形传感器区域,产生的窗口形状也必须是矩形,以在 X 和 Y 尺寸下保持 ±45° 的传感器 FOV。方程式 5 描述了窗口宽度与系统和器件要求及参数之间的关系:

方程式 5.

其中

为了演示数值示例,请使用以下系统级要求和 OPT3001 器件信息:

方程式 6 和方程式 7 中显示了相应结果:

方程式 6.
方程式 7.