ZHDA184B October 2014 – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
许多环境光传感器都布置在半透明玻璃板后方,因此如果不仔细检查,就无法看到该器件。半透明玻璃可以阻止可见光谱内的大部分光到达传感器,但通常在阻止红外 (IR) 波长传输到传感器方面作用甚小。如果传感器对 IR 波长敏感,这种布置方式可能会在使用 ALS 时带来问题,因为相对于可见光它们到达传感器时具有不成比例的高能量。由于 OPT 系列环境光传感器具有出色的 IR 抑制功能,允许 IR 透射的窗口不会产生任何不利影响。因此,使用 OPT 器件时,请勿向窗口设计中添加任何红外阻隔滤光片。