ZHDA184B October   2014  – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2窗口材料
    1. 2.1 衰减补偿
      1. 2.1.1 选择暗窗
      2. 2.1.2 仅 ALS 方法
      3. 2.1.3 基于照度计的方法
    2. 2.2 折射率和色散
  6. 3视场和窗口大小
    1. 3.1 产品外壳或薄膜
    2. 3.2 窗口大小计算示例
      1. 3.2.1 产品外壳窗口计算
      2. 3.2.2 薄膜窗口计算
      3. 3.2.3 圆形窗口计算
      4. 3.2.4 PicoStar™ 封装的 FOV 注意事项
  7. 4户外使用
    1. 4.1 红外补偿
  8. 5紫外线补偿
  9.   A 照度和其他辐射度量的定义
  10.   B 术语表
  11.   C 修订历史记录

选择暗窗

可以通过多种方法来选择和补偿暗窗。

选择一个足够暗的窗口,以优化器件美观性与传感器性能之间的平衡。

注:

请注意,美观性评估是设计人员的主观看法;因此看到物理设计上的窗口比参考书面窗口透射率规格更加重要。

所选窗口的亮度不得低于绝对必要的亮度,因为较暗的窗口会使较少的光线照射到传感器上,从而影响传感器的准确性。

对于需要使用超暗盖玻片璃(例如550nm 的透射率小于 5%)的设计,传感器选型成为一项额外的设计考虑因素。如果应用能够适应相对较高透射率的窗口,OPT3XXX 系列器件是完全可以接受的,因为通过窗口的额外光会使信号远高于器件的本底噪声,从而保持其指定精度。相反,当设计需要更暗的窗口时,OPT4XXX 系列更精细的分辨率(分辨率可低至 312.5 µLux)会是更好的选择。

在以下应用示例中,暗窗在 550nm 的透射率低于 7%。

图 2-2 展示了暗窗的归一化光谱响应。

注:

用于测量透射频谱的设备无法测量暗窗样本的绝对精度(非归一化),而只能测量相对归一化光谱。与 400nm 至 650nm 之间的可见光波长相比,该窗口对波长超过 700nm 的红外光的透射率要高得多。

 所选暗窗的归一化透射光谱响应图 2-2 所选暗窗的归一化透射光谱响应

红外光和可见光之间的不平衡会降低传感器上的可见光与红外光的比率。尽管理想情况下应使窗口尽可能降低该比率(通过使窗口的可见光透射率与红外透射率接近),但由于具有出色的 IR 抑制功能,OPT 系列环境光传感器仍然表现出色好。图 2-3 展示了 OPT3001 在由荧光灯、卤素灯和白炽光源照亮时在的暗窗下的预期输出性能。可以看出,即使由高 IR 光源照亮,该器件也能在深色玻璃下保持高精度。

 OPT3001 在由荧光灯、卤素灯和白炽灯光源照亮时在暗窗下的补偿输出图 2-3 OPT3001 在由荧光灯、卤素灯和白炽灯光源照亮时在暗窗下的补偿输出

下一步是测量覆盖玻片的衰减系数。以下各节概述了计算该系数的两种方法。

在第一种方法中,不需要使用任何额外设备。这种方法称为仅 ALS 方法。

在第二种方法中,需要使用照度计和荧光灯光源。第二种方法比前一种方法更准确。