ZHDA184B October   2014  – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2窗口材料
    1. 2.1 衰减补偿
      1. 2.1.1 选择暗窗
      2. 2.1.2 仅 ALS 方法
      3. 2.1.3 基于照度计的方法
    2. 2.2 折射率和色散
  6. 3视场和窗口大小
    1. 3.1 产品外壳或薄膜
    2. 3.2 窗口大小计算示例
      1. 3.2.1 产品外壳窗口计算
      2. 3.2.2 薄膜窗口计算
      3. 3.2.3 圆形窗口计算
      4. 3.2.4 PicoStar™ 封装的 FOV 注意事项
  7. 4户外使用
    1. 4.1 红外补偿
  8. 5紫外线补偿
  9.   A 照度和其他辐射度量的定义
  10.   B 术语表
  11.   C 修订历史记录

仅 ALS 方法

  1. 布置一个均匀照亮 ALS 的光源,不使用窗口或玻璃以衰减光透射率。
  2. 读取 ALS 输出并将结果记录为 ALSAIR。
  3. 对 ALS 使用相同的光源,在传感器前面放置一个玻璃窗口,并使传感器相对于光源保持相同的位置。
  4. 读取 ALS 输出并将结果记录为 ALSGLASS。
计算可见光衰减系数,如方程式 1 所示
方程式 1. V i s i b l e   A t t e n t u a t i o n   F a c t o r = A L S A I R / A L S G L A S S

在系统正常运行期间,当 ALS 放置在光学窗口后方时,使用该可见光衰减系数和方程式 2 计算确定场景的校准后照度

方程式 2. C a l i b r a t e d O u t p u t = M e a s u r e d O u t p u t × V i s i b l e   A t t e n u a t i o n   F a c t o r