ZHDA184B October 2014 – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
前面几小节介绍了矩形窗口的计算。然而,有时出于美观或简洁方面的原因,需要使用圆形窗口。对于圆形窗口,窗口半径必须足够大,以便整个传感器装入圆内。执行此计算时,请将 0.39 mm 或 0.49 mm 的传感器宽度(WX 或 WY)替换为 0.626 mm,即器件相关的常量值,等于容纳 OPT3001 传感器区域的圆形的半径,如图 3-8 所示。按照上述两个示例中的任一示例所述的步骤操作,具体取决于圆形窗口是由插入不透明产品外壳的一块透明或半透明玻璃或塑料定义(第一个示例),还是圆形窗口由涂敷在一块张透明玻璃底部的一层薄膜或油墨定义(第二个示例)。
图 3-8 圆形窗口