ZHDA184B October   2014  – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2窗口材料
    1. 2.1 衰减补偿
      1. 2.1.1 选择暗窗
      2. 2.1.2 仅 ALS 方法
      3. 2.1.3 基于照度计的方法
    2. 2.2 折射率和色散
  6. 3视场和窗口大小
    1. 3.1 产品外壳或薄膜
    2. 3.2 窗口大小计算示例
      1. 3.2.1 产品外壳窗口计算
      2. 3.2.2 薄膜窗口计算
      3. 3.2.3 圆形窗口计算
      4. 3.2.4 PicoStar™ 封装的 FOV 注意事项
  7. 4户外使用
    1. 4.1 红外补偿
  8. 5紫外线补偿
  9.   A 照度和其他辐射度量的定义
  10.   B 术语表
  11.   C 修订历史记录

折射率和色散

窗口材料的折射率是影响产品设计的一项关键材料特性。该特性是材料的光密度。几乎所有玻璃和光学塑料的折射率都在 1.5 和 2 之间。玻璃的折射率用于确定光在穿过材料时有多少光出现偏折。

色散是窗口材料的另一特性。产生色散是因为材料折射率对于每种波长略有不同。偶尔,蓝光和红光的折射率可能差异很大。在这种情况下,光路长度会成为光波长的函数并导致色散。材料的阿贝数衡量在透射过该材料时有多少光出现色散。阿贝数越高,材料中的色散量就越低。尽管在某些复杂的成像系统中色散是不可取的,但大多数 ALS 系统只关注透射光的总能量(通常不受色散影响)。

虽然本文档旨在用作光机设计人员的指南,但在任何系统中使用之前,应透彻了解所有材料及其特性。