ZHDA184B October 2014 – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
在可见光谱的另一侧,紫外线 (UV) 波长可能以不同方式对器件性能造成不利影响。虽然大多数半导体对 UV 光没有响应,但经过一段时间,高能 UV 波可能会对器件封装造成损坏。虽然此问题仅针对在户外一次留置数月或数年的部件,但少量暴露的影响可以忽略不计。防止产品封装和裸片中所用材料的自然降解至关重要。缓解此问题的一种方法是将 ALS 布置在亚克力窗口后方。标准亚克力聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 不透射波长低于 300nm 至 350nm 的任何光,该范围接近人眼的自然截止特性。因此,PMMA 的存在不会阻止可见光到达传感器。当使用 PMMA 之类的亚克力解决该问题时,会产生一个问题,即 PMMA 是否与原有封装一样出现降解。制造 PMMA 的目的是防止因暴露于 UV 光而降解(例如,经过一段时间后变黄或不透明),同时仍能吸收很大一部分 UV。有许多应用在户外使用 PMMA,并且 PMMA 的耐用性已随着时间的推移得到证实。这些老化特性仅存在于亚克力的 PMMA 变体,但其他许多常见变体并不具备该特性,如苯乙烯、PETG(聚乙烯对苯二甲酸乙二醇)或聚碳酸酯。推荐用于户外应用的此类材料的一个示例是 ACRYLITE® OP2,一种 UV 过滤型亚克力板。