ZHDA184B October 2014 – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
在光学元件中,功率传输的测量和操控称为辐射测量。辐射测量是一种测量功率传输的广泛方法。辐射测量涵盖整个电磁波谱,不考虑任何实际的测量限制值。另一方面,光度测量仅指示可见光谱内的光总量。辐射测量和光度测量之间的单位是相关的。主要区别在于光度测量的光度量都根据明视曲线调节(如图 6-1 所示),其范围紧密适配人眼的光谱响应。因此,任何波长超出可见光谱的光都没有光度功率,但确有辐射功率。
图 A-1 明视发光效率与标准辐射度量和光度量相关的单位如表 6-1 所示。相似之处很容易看出,瓦特和流明分别是每种测量的基本功率单位。虽然许多此类度量单位看起来非常相似,且在某些情况下具有相同的单位,但它们各自代表光学系统功率的独特方面。流明 (lm) 是瓦特相对于明视曲线缩放后的版本。在光度测量中,最常用的单位是勒克斯 (1 lx = 1 lm/m2),因为它描述了单位面积的功率量。在查看给定系统中的总能量时,此值很有用。辐射测量术语被描述为辐射度量,而相应的光度测量术语被描述为光度量。
| 辐射度量 | 符号 | 定义 | 单位 | 光度量 | 符号 | 定义 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辐射能 | Q | ∫Φ dt | J | 光能 | Qv | ∫Φν dt | lm*s | |
| 辐射能密度 | U | dQ⁄dV | J⁄m3 | 光能密度 | Uν | (dQν)⁄dV | (lm*s)⁄m3 | |
| 辐射通量 | Φ | dQ⁄dt | W | 光通量 | Φν | (dQν)⁄dt | lm | |
| 辐射出射度 | M | dΦ⁄dA | W⁄m2 | 光出射度 | Mν | (dΦν)⁄dA | lm⁄m2 | |
| 辐照度 | E | dΦ⁄dA | W⁄m2 | 照度 | Eν | (dΦν)⁄dA | lm⁄m2 | |
| 辐亮度 | L | (d2 Φ)⁄dAdΩ | W⁄(m2 sr) | 亮度 | Lν | (d2 Φν)⁄dAdΩ | lm⁄(m2 sr) | |
| 辐射强度 | I | dΦ⁄dΩ | W⁄sr | 发光强度 | Iν | (dΦν)⁄dΩ | lm⁄sr |