ZHDA184B October   2014  – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2窗口材料
    1. 2.1 衰减补偿
      1. 2.1.1 选择暗窗
      2. 2.1.2 仅 ALS 方法
      3. 2.1.3 基于照度计的方法
    2. 2.2 折射率和色散
  6. 3视场和窗口大小
    1. 3.1 产品外壳或薄膜
    2. 3.2 窗口大小计算示例
      1. 3.2.1 产品外壳窗口计算
      2. 3.2.2 薄膜窗口计算
      3. 3.2.3 圆形窗口计算
      4. 3.2.4 PicoStar™ 封装的 FOV 注意事项
  7. 4户外使用
    1. 4.1 红外补偿
  8. 5紫外线补偿
  9.   A 照度和其他辐射度量的定义
  10.   B 术语表
  11.   C 修订历史记录

薄膜窗口计算

在下面的该第二个示例中,采用了一种使用透明玻璃板覆盖系统表面的设计,如图 3-7 所示。在玻璃底部涂抹一层薄薄的油墨来界定窗口。此示例的系统级要求如下:

  • 所需 FOV 为 ±45°
  • 窗口厚度 (t) 为 1mm
  • PCB 到窗口底部的高度 (h) 为 5mm
  • 窗口材料的折射率 (N2) 为 1.5

提供上述给定值是用于演示确定总体窗口尺寸的计算过程。实际应用中的实际要求可能因最终产品要求而异。提供的 OPT3001 传感器区域的宽度为 0.39mm 或 0.49mm,具体取决于使用的是 X 尺寸还是 Y 尺寸。该值为器件参数,与最终产品要求无关。

 采用 ±45° FOV 的薄膜设计示例
Hs = 传感器高出 PCB 的高度,通常为 0.38mm(请参阅 OPT3001 数据表)h = 薄膜高出 PCB 的高度 h'= h – hs W = 窗口宽度 WFOV = 由 FOV 角度以及与传感器之间的距离定义的窗口尺寸 N1 = 传感器和窗口底部之间的材料的折射率(假定为空气) N2 = 窗口材料的折射率 t = 玻璃厚度 传感器 X = X 方向的传感器长度(请参阅 OPT3001 数据表) 传感器 Y = Y 方向的传感器长度(请参阅 OPT3001 数据表) θ1 = 和垂直于入射光线的表面之间的角度 CL = 通过传感器中心的光学中心线(有关传感器中心到封装中心偏移尺寸,请参阅 OPT3001 数据表)。
图 3-7 采用 ±45° FOV 的薄膜设计示例

第二个示例根据提供的系统和器件信息计算窗口总宽度 (W)。OPT3001 具有矩形传感器有效区域 (0.39mm × 0.49mm)。由于这种矩形传感器区域,产生的窗口形状也必须是矩形,以在 X 和 Y 尺寸下保持 ±45° 的传感器 FOV。方程式 8 描述了窗口宽度与系统和器件要求及参数之间的关系:

方程式 8.

其中

为了演示数值示例,请使用以下系统级要求和 OPT3001 器件信息:

方程式 9 和方程式 10 中显示了相应结果:

方程式 9.
方程式 10.