ZHDA184B October 2014 – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
ALS 是一种输出信号与入射到传感器的可见光总量成正比的器件。ALS 存在的一个问题是最终产品用户不希望看到该传感器。这在 ALS 周围系统的设计上造成了许多限制,包括使用小窗口(尽可能减少传感器暴露)和有色玻璃。与光机系统设计相关的一个关键问题是确保足够的光透射,以实现正常运行。以下各节介绍了窗口的正确大小以及针对玻璃窗口的附加效果进行的补偿。