ZHDA184B October 2014 – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
任何光学器件的视场 (FOV) 都可以定义为半视场 (HFOV)(其中 FOV =±θ)或全视场 (FFOV)(其中 FOV =θ)。本文档使用了 FOV = ±θ 的 HFOV 定义。图 3-1 展示了 FFOV 和 HFOV 之间的关系。图 3-2 展示了印刷电路板 (PCB) 上窗口下方的传感器的 3D 图示。
图 3-1 视场
图 3-2 3D 视场定义系统的 FOV 对于许多光照情况都很重要。场景必须适当可见,以便传感器能够准确检测光照。FOV 的边界条件定义为检测到 50% 或更多入射光的可视角度。例如,OPT3001 的视场大约为 ±45°,如图 3-3 所示。
图 3-3 OPT3001 归一化角度响应注意 FOV 和性能之间的权衡。较小的 FOV 可以用于某些目标应用;但是,大多数情况下,较小的 FOV 无法检测足够的场景以进行精确测量。ALS 的角度响应曲线指示有多少信号应当作为 FOV 的函数。在大多数物理设计中,窗口布置在传感器前方,定义具有严格截止特性的 FOV。在设计 ALS 的窗口开口时,使用裸传感器的 FOV 来确定开口尺寸。例如,对于 OPT3001,设计窗口时应使用 ±45° 的 FOV。增加 FOV 使其超过传感器有效 FOV 的更大窗口会占用更多空间,但只会略微增加信号。传感器 FOV 从传感器边缘开始。计算 FOV 和窗口尺寸时,考虑传感器的总宽度和高出 PCB 的高度。以下示例将对这些概念进行介绍。
TI 建议设计至少 ±35° 的 FOV,以确保实现出色的性能。
在计算视场时,应考虑光通过窗口时的折射(或偏折)。这在斯涅尔定律中进行了描述,如方程式 4 和图 3-4 所示:

其中
图 3-4 斯涅尔定律使用窗口厚度 (t) 和入射角 (θ1) 计算窗口的总宽度,如节 3.2所示。