ZHDA184B October   2014  – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2窗口材料
    1. 2.1 衰减补偿
      1. 2.1.1 选择暗窗
      2. 2.1.2 仅 ALS 方法
      3. 2.1.3 基于照度计的方法
    2. 2.2 折射率和色散
  6. 3视场和窗口大小
    1. 3.1 产品外壳或薄膜
    2. 3.2 窗口大小计算示例
      1. 3.2.1 产品外壳窗口计算
      2. 3.2.2 薄膜窗口计算
      3. 3.2.3 圆形窗口计算
      4. 3.2.4 PicoStar™ 封装的 FOV 注意事项
  7. 4户外使用
    1. 4.1 红外补偿
  8. 5紫外线补偿
  9.   A 照度和其他辐射度量的定义
  10.   B 术语表
  11.   C 修订历史记录

PicoStar™ 封装的 FOV 注意事项

在 PicoStar™ 封装中,光敏区域位于芯片底部,与焊盘位于同一表面。因此,光只能通过 FPCB 上的开口到达感应区域。该切口的几何形状(其形状,尺寸和位置)充当额外的孔隙,来限制传感器的有效 FOV。如下图所示,进入 FPCB 开口的光会被 FPCB 的边缘阻挡,从而形成阴影并降低有效视场。

 PicoStar™ 器件(焊接到带切口的 FPCB 上,光从某个角度进入)横截面图图 3-9 PicoStar™ 器件(焊接到带切口的 FPCB 上,光从某个角度进入)横截面图.

为了更大限度地提高光学性能,FPCB 切口尺寸应在 PCB 布局的限制范围内尽可能大。切口尺寸的上限通常取决于 FPCB 制造和组装厂商的制造能力以及切口边缘和焊盘之间所需的间隙。此间隙可能非常小,建议咨询 FPCB 厂商以确定可实现的最小值。

除 OPT3006 之外,所有 PicoStar™ 器件都采用 4 引脚设计。对于这些器件,焊盘之间的对角线距离大于 800µm,可通过简单的圆形切口实现非常大的视场 (>50°)。使用十字形切口可以在焊盘不限制开口大小的方向进一步更大限度地扩大视场,从而实现出色的光学性能。下图提供了圆形和十字形开口的示例尺寸。

 柔性 PCB 切口建议图 3-10 柔性 PCB 切口建议.

对于 OPT3006 等 6 引脚 PicoStar™ 器件,由于两个中心焊盘带来的限制,切口选项受到限制。在这种情况下,建议在未受限制的轴上扩展开口。矩形切口可以在一个方向上实现与十字形切口相似的最大视场,但可能会在相反方向上限制视场。以下各图展示了十字形和矩形情况的 FPCB 布局和切口形状示例。

 具有十字形切口的布局示例图 3-11 具有十字形切口的布局示例
 装有器件并通过十字形切口接收光的 FPCB 图像图 3-13 装有器件并通过十字形切口接收光的 FPCB 图像
 具有矩形切口的布局示例图 3-12 具有矩形切口的布局示例
 装有器件并通过矩形切口接收光的 FPCB 图像图 3-14 装有器件并通过矩形切口接收光的 FPCB 图像

表 3-1 总结了每个 PicoStar™ 器件的建议 FPCB 切口形状。

表 3-1 PicoStar™ FPCB 切口

切口形状

支持的器件

设计注意事项

圆形

OPT4001、OPT4001-Q1、OPT3007

复杂度低和大 FOV

十字形

OPT4001、OPT4001-Q1、OPT3007

复杂度高,但更大限度地增大所有轴上的 FOV

Rectangular

OPT3006

复杂度低,但由于中心焊盘限制,只能在一个轴上提供较大的 FOV