ZHDA184B October 2014 – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
要计算暗窗衰减效应引起的补偿系,首先使用照度计测量荧光灯光源,然后在暗窗下使用 ALS 量相同的光。为了准确测量,请使用适合照度计或包含 ALS 暗窗的设计的固定装置,每个感应区域的中心位于完全相同的 X、Y、Z 位置,如图 2-4 所示。设计的 Z 位置(与光源的距离)是窗口顶部,而不是 ALS 本身。
该位置处的荧光灯使用照度计的测量结果为 1000lux,在应用内的暗窗下使用 ALS 的测量结果为 73lux。因此,该窗口对于荧光的有效透射率为 7.3%。7.3% 是整个光谱范围内的加权平均衰减,由照度计的光谱响应(或明视响应)进行加权。
对于此暗窗下的所有后续 ALS 测量,应用以下公式。