ZHDA166 June 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441
铁氧体磁珠用于衰减并阻止大共模电流环路的形成。当铁氧体磁珠将器件与 PCB 其余部分隔开时,其前后所有的电源和接地平面都必须在整个 PCB 中保持分离。这可以防止因平面间电容耦合而形成替代性共模电流环路(该环路会旁路铁氧体磁珠)。即使对侧的覆铜之间仅存在 0.1pF 寄生电容,也会使铁氧体磁珠失去作用。图 2-2 突出显示了分隔内侧和外侧平面的禁布区,它们之间留有充裕的空间。
图 2-2 ISOW1050DWEEVM 电路板布局参考(展示了 KOZ)ISOW6441、ISOW3080、ISOW1050 评估板的顶层和底层覆铜中均特意留出了间隙。这是特意设置的禁布区,用于避免寄生电容。