ZHDA145 January   2026 DRA821U-Q1 , DRA829J-Q1 , DRA829V-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 ROM 加载引导加载程序
  5. 2次级程序加载器
    1. 2.1 常规启动流程
    2. 2.2 Falcon 启动流程
  6. 3次级引导加载程序
    1. 3.1 开发版启动流程
    2. 3.2 优化版启动流程
    3. 3.3 Boot App(三级引导加载程序)
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

本应用手册详细介绍了 TDA4 和 DRA8 器件上所有可用的启动流程选项。各类不同组合方式仍然受到支持。本文旨在演示部分常用启动流程及对应的启动映像。

适配 TDA4x 和 DRA82x 处理器的 RTOS、Linux 和 QNX 软件开发套件 (SDK) 均支持多种启动流程,客户与合作伙伴可基于这些流程进行定制开发,适配量产软件开发流程。

本文重点介绍 Linux 和 RTOS SDK 启动流程选项。

处理器 SDK (RTOS/Linux) 内置两种引导加载程序:

  • SBL - 次级引导加载程序(RTOS 引导加载程序)
  • SPL - 次级程序加载器 (SPL)(Linux 引导加载程序)

以下启动流程适用于高安全性 (HS) 器件。通用型 (GP) 器件可沿用相同的启动流程,该类器件无客户密钥,可以跳过认证环节。