ZHDA076A March   2026  – March 2026 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TDA4VH 内的数据移动
    1. 1.1 通用总线架构子系统 (CBASS)
    2. 1.2 导航器子系统 (NAVSS)
      1. 1.2.1 NAVSS 北桥 (NB)
    3. 1.3 多核共享内存控制器 (MSMC)
  5. 2服务质量 (QoS)
    1. 2.1 NAVSS0
      1. 2.1.1 NAVSS0 北桥
        1. 2.1.1.1 正常流量与实时流量的区别
    2. 2.2 多核共享内存控制器 (MSMC)
    3. 2.3 DDR 子系统 (DDRSS)
      1. 2.3.1 MSMC2DDR 桥接器
      2. 2.3.2 服务等级 (CoS)
    4. 2.4 QoS 摘要
  6. 3案例研究:显示同步丢失问题
    1. 3.1 问题说明
    2. 3.2 设置和重新创建
      1. 3.2.1 要求
        1. 3.2.1.1 RTOS 补丁
          1. 3.2.1.1.1 0001-vision_apps-Remove-the-DSS-application-from-MCU2_0.patch
          2. 3.2.1.1.2 0002-vision_apps-Remove-display-use-from-the-AVP-demo.patch
        2. 3.2.1.2 Linux 补丁
          1. 3.2.1.2.1 0001-arm64-dts-ti-k3-j784s4-vision-apps-Re-enable-DSS-for.patch
      2. 3.2.2 主机设置
      3. 3.2.3 目标设置
      4. 3.2.4 重新创建
    3. 3.3 调试 QoS
      1. 3.3.1 CPTracer
        1. 3.3.1.1  设置
        2. 3.3.1.2  分析吞吐量
        3. 3.3.1.3  分析延迟
        4. 3.3.1.4  分析事务
        5. 3.3.1.5  分析相关路由
        6. 3.3.1.6  分析 DSS 吞吐量
          1. 3.3.1.6.1 理论 DSS 吞吐量
          2. 3.3.1.6.2 正常 DSS 吞吐量
          3. 3.3.1.6.3 AVP 演示运行时的 DSS 吞吐量
        7. 3.3.1.7  分析 DSS 延迟
        8. 3.3.1.8  分析 C7x 吞吐量
        9. 3.3.1.9  分析 C7x 吞吐量与 DSS 延迟
        10. 3.3.1.10 分析 C7x_4 内核事务
      2. 3.3.2 编辑 QoS 设置
        1. 3.3.2.1 编辑顺序 ID
          1. 3.3.2.1.1 DSS 顺序 ID
          2. 3.3.2.1.2 C7x 顺序 ID
        2. 3.3.2.2 NRT 和 RT 路由
          1. 3.3.2.2.1 U-Boot 中的 NRT 和 RT 路由
        3. 3.3.2.3 编辑优先级
          1. 3.3.2.3.1 DSS 优先级
          2. 3.3.2.3.2 C7x 优先级
      3. 3.3.3 编辑 CoS 映射
        1. 3.3.3.1 CoS 映射寄存器
        2. 3.3.3.2 检查 CoS 映射
    4. 3.4 修复 DSS 同步丢失问题
      1. 3.4.1 重新映射 C7x_4 内核事务
        1. 3.4.1.1 ti-u-boot-2023.04
        2. 3.4.1.2 ti-u-boot-2025.01
      2. 3.4.2 遵守所有优先级
        1. 3.4.2.1 ti-u-boot-2023.04
        2. 3.4.2.2 ti-u-boot-2025.01
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

摘要

TDA4x 和 AM6x 器件都包含服务质量 (QoS) 方案,可优先处理特定事务并平衡不同应用和 IP 的负载。如果未针对设备和应用调整 QoS 设置,可能会导致意外或不良行为。本文档中涵盖的案例研究演示了这种缺少调优导致的不良行为。在运行自动代客泊车 (AVP) 演示时,显示器出现同步丢失错误。这是由于缺少正确的 QoS 和服务等级 (CoS) 设置,导致显示器未能获得应有的优先级。一旦 DDR 控制器内的 CoS 设置设为正确的值,就不再观察到同步丢失问题。