ZHDA076A March   2026  – March 2026 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TDA4VH 内的数据移动
    1. 1.1 通用总线架构子系统 (CBASS)
    2. 1.2 导航器子系统 (NAVSS)
      1. 1.2.1 NAVSS 北桥 (NB)
    3. 1.3 多核共享内存控制器 (MSMC)
  5. 2服务质量 (QoS)
    1. 2.1 NAVSS0
      1. 2.1.1 NAVSS0 北桥
        1. 2.1.1.1 正常流量与实时流量的区别
    2. 2.2 多核共享内存控制器 (MSMC)
    3. 2.3 DDR 子系统 (DDRSS)
      1. 2.3.1 MSMC2DDR 桥接器
      2. 2.3.2 服务等级 (CoS)
    4. 2.4 QoS 摘要
  6. 3案例研究:显示同步丢失问题
    1. 3.1 问题说明
    2. 3.2 设置和重新创建
      1. 3.2.1 要求
        1. 3.2.1.1 RTOS 补丁
          1. 3.2.1.1.1 0001-vision_apps-Remove-the-DSS-application-from-MCU2_0.patch
          2. 3.2.1.1.2 0002-vision_apps-Remove-display-use-from-the-AVP-demo.patch
        2. 3.2.1.2 Linux 补丁
          1. 3.2.1.2.1 0001-arm64-dts-ti-k3-j784s4-vision-apps-Re-enable-DSS-for.patch
      2. 3.2.2 主机设置
      3. 3.2.3 目标设置
      4. 3.2.4 重新创建
    3. 3.3 调试 QoS
      1. 3.3.1 CPTracer
        1. 3.3.1.1  设置
        2. 3.3.1.2  分析吞吐量
        3. 3.3.1.3  分析延迟
        4. 3.3.1.4  分析事务
        5. 3.3.1.5  分析相关路由
        6. 3.3.1.6  分析 DSS 吞吐量
          1. 3.3.1.6.1 理论 DSS 吞吐量
          2. 3.3.1.6.2 正常 DSS 吞吐量
          3. 3.3.1.6.3 AVP 演示运行时的 DSS 吞吐量
        7. 3.3.1.7  分析 DSS 延迟
        8. 3.3.1.8  分析 C7x 吞吐量
        9. 3.3.1.9  分析 C7x 吞吐量与 DSS 延迟
        10. 3.3.1.10 分析 C7x_4 内核事务
      2. 3.3.2 编辑 QoS 设置
        1. 3.3.2.1 编辑顺序 ID
          1. 3.3.2.1.1 DSS 顺序 ID
          2. 3.3.2.1.2 C7x 顺序 ID
        2. 3.3.2.2 NRT 和 RT 路由
          1. 3.3.2.2.1 U-Boot 中的 NRT 和 RT 路由
        3. 3.3.2.3 编辑优先级
          1. 3.3.2.3.1 DSS 优先级
          2. 3.3.2.3.2 C7x 优先级
      3. 3.3.3 编辑 CoS 映射
        1. 3.3.3.1 CoS 映射寄存器
        2. 3.3.3.2 检查 CoS 映射
    4. 3.4 修复 DSS 同步丢失问题
      1. 3.4.1 重新映射 C7x_4 内核事务
        1. 3.4.1.1 ti-u-boot-2023.04
        2. 3.4.1.2 ti-u-boot-2025.01
      2. 3.4.2 遵守所有优先级
        1. 3.4.2.1 ti-u-boot-2023.04
        2. 3.4.2.2 ti-u-boot-2025.01
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

CoS 映射寄存器

DDRSS 包含一系列多路复用器,用于将 VBUSM.C 优先级映射到 AXI 优先级。用于控制映射的寄存器如下:

  • 路由 ID 过滤器:

    • emif_ew_sscfg_V2A_R1_MAT_REG:允许过滤路由 ID 并将其路由到范围 1 映射

    • emif_ew_sscfg_V2A_R2_MAT_REG:允许过滤路由 ID 并将其路由到范围 2 映射

    • emif_ew_sscfg_V2A_R3_MAT_REG:允许过滤路由 ID 并将其路由到范围 3 映射

  • 优先级映射:

    • LPT(低优先级线程):

      • emif_ew_sscfg_V2A_LPT_DEF_PRI_MAP_REG:默认 VBUSM.C 到 AXI 优先级映射

      • emif_ew_sscfg_V2A_LPT_R1_PRI_MAP_REG:范围 1 VBUSM.C 到 AXI 优先级映射

      • emif_ew_sscfg_V2A_LPT_R2_PRI_MAP_REG:范围 2 VBUSM.C 到 AXI 优先级映射

      • emif_ew_sscfg_V2A_LPT_R3_PRI_MAP_REG:范围 3 VBUSM.C 到 AXI 优先级映射

    • HPT(高优先级线程):

      • emif_ew_sscfg_V2A_HPT_DEF_PRI_MAP_REG:默认 VBUSM.C 到 AXI 优先级映射

      • emif_ew_sscfg_V2A_HPT_R1_PRI_MAP_REG:范围 1 VBUSM.C 到 AXI 优先级映射

      • emif_ew_sscfg_V2A_HPT_R2_PRI_MAP_REG:范围 2 VBUSM.C 到 AXI 优先级映射

      • emif_ew_sscfg_V2A_HPT_R3_PRI_MAP_REG:范围 3 VBUSM.C 到 AXI 优先级映射

注: 确切的寄存器地址和字段可在 TDA4VH TRM 中找到

采用假设的 LPT 事务。如果其路由 ID 位于过滤器内,例如范围 1,则它将使用 emif_ew_sscfg_V2A_LPT_R1_PRI_MAP_REG 映射来映射其优先级。如果它不属于任何过滤器,它将使用 emif_ew_sscfg_V2A_LPT_DEF_PRI_MAP_REG 寄存器来映射其优先级。这种复用方式如 图 2-1 所示。