ZHDA068 March 2026 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1 , TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1 , TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1 , TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1 , TXG8010-Q1 , TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1 , TXG8041-Q1 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1
在带有精密模拟元件的汽车音频放大器和混合信号系统中,D 类放大器和高速数据转换器通常会带来开关噪声、接地反弹和交流接地干扰,从而导致接地噪声或不稳定,可能损坏低压数字接口并导致系统之间的信号完整性问题。传导至音频转换器 (ADC/DAC) 接地的噪声会引起参考电压波动,进而导致性能下降或录音和播放失真。
D 类音频放大器中的负电源轨可能还需要特意进行接地偏移,以增加放大器输出的总电压摆幅,从而为扬声器提供更高的功率,实现更响亮、更清晰的音频播放。TXG 接地电平转换器通过保持一致的逻辑阈值并将敏感控制信号与嘈杂的接地域隔离,来提供稳健的信号完整性。如图 3-6 所示,TXG8122-Q1 用于将 I2C 总线上的 MCU 控制信号与音频电路隔离,而 TXG4041-Q1 用于隔离返回到控制器的音频数据总线。TXG 器件还用于弥合位于 0V 接地端的应用 SoC 与 ±2.5V 处 D 类功率级之间的偏移。