TXG8010-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 支持高达 ±80V 的直流偏移
- 高达 1MHz 的 140VPP 交流噪声抑制
- CMTI 为 250V/µs
- 低传播延迟 (< 6ns)
- 大于 175Mbps
- 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.6mA)
- 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内运行
- 提供具有多种配置的 4、2、1 通道器件
- 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻态)
- 施密特触发输入允许慢速和高噪声信号
- 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道悬空
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2500V 人体放电模型
- 500V 充电器件模型
- 提供的封装选项:
- DSE (WSON-6)
TXG8010-Q1 是一款基于非电流的 1 位 定向电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±80V 的接地电平转换。与传统电平转换器相比,TXG8010-Q1 系列可以解决不同接地电平之间的电压转换难题。简图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。
VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,而 Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能够接受 1.71V 至 5.5V 的电压。
TXG8010-Q1 器件有助于改善不同接地域的抗噪性能和电源时序,同时提供低功耗、延迟和通道间偏斜。它可以抑制 140VPP 到 1MHz 的噪声水平 (图 7-4)。此器件可支持 UART、GPIO 和 JTAG 等多种接口。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXG8010-Q1 1 位 ± 80V 接地电平转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-6-16 |
| 应用简报 | Solving Ground Shift Issues in Phase Array Satellites | PDF | HTML | 2026-7-30 | |||
| 应用简报 | 有关接地电平转换器的主要设计问题 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-1 | ||
| 应用手册 | 汽车系统中的接地电平电压转换 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-16 | ||
| 应用简报 | 并非所有接地端都为 0V | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-6-24 | |
| 产品概述 | TI 的最新接地电平转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-6-9 | |
| 技术文章 | 地面不平?使用全新的接地电平转换器解决失调电压挑战 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-6-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TXG-4CH-EVM — 4 通道接地电平转换器的 TXG 评估模块
TXG-4CH-EVM 是用于评估 TXGx04x 4 通道接地电平转换器产品系列的评估模块 (EVM)。EVM 支持多种封装选项,包括 16 引脚 DBQ、14 引脚 DYY 和 14 引脚 RUC。此 EVM 配置了多个测试点和连接选项来评估器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |