ZHDA068 March   2026 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1 , TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1 , TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1 , TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1 , TXG8010-Q1 , TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1 , TXG8041-Q1 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:汽车接地实际情况
  5. 2汽车接地电平电压转换 (TXG) 产品系列
  6. 3使用 TXG 接地电平转换器的汽车应用示例
    1. 3.1 桥接 48V/12V 汽车系统中的逻辑域和电源域
    2. 3.2 简化汽车媒体集线器和 USB 充电
    3. 3.3 48V 汽车系统中稳健的电池监控
    4. 3.4 简化多板 I/O 设计
    5. 3.5 汽车音频系统
    6. 3.6 电动助力转向子系统冗余安全
    7. 3.7 跨接地域的稳健 IGBT 温度遥测
    8. 3.8 缓解单端接口中的接地反弹
    9. 3.9 ADAS 摄像头中的可靠通信
  7. 4何时使用 TXG 与电隔离
  8. 5入门
  9. 6总结
  10. 7参考资料

何时使用 TXG 与电隔离

当存在接地不匹配但不需要电隔离时,建议使用 TXG 器件。这些器件为 I²C、SPI、UART 和 GPIO 等汽车接口提供低延迟、高速信号传输和具成本效益的稳健性。

  • 当无需电隔离但需关注接地不匹配问题时,适合使用 TXG 系列。
  • TXG 系列器件适用于低电压场景(最高 80V),可提供静态或动态抗扰度 (CMTI 1kV/µs)。
  • 使用 ISO 断开电流循环并确保安全应用。
表 4-1 接地电平转换器与电隔离器
参数 接地电平转换器 电隔离器
接地 A 与接地 B 存在差异 最高 +80/-80V > 1kV
传播延迟 < 5ns > 11ns
通道间偏斜 0.35ns 4.7ns
电平位移功能 1.71 — 5.5V 1.71 至 1.89V 和 2.25V 至 5.5V
尺寸 单通道最小 2.25mm2,
双通道最小 4mm2
双通道最小 6mm2
共模瞬态抗扰度 (CMTI) 1kV/µs 100kV/µs
数据速率 > 250Mbps 高达 150Mbps
电隔离栅 否 是
认证(UL、VDE、浪涌) 否 是
接地间漏电 <100nA <1nA
EMC(EFT、RI、IEC-ESD) 否 是
每通道成本 低 高
用例适配 低于 80V 的接地偏移 高压系统和安全认证