ZHDA068 March   2026 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1 , TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1 , TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1 , TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1 , TXG8010-Q1 , TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1 , TXG8041-Q1 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:汽车接地实际情况
  5. 2汽车接地电平电压转换 (TXG) 产品系列
  6. 3使用 TXG 接地电平转换器的汽车应用示例
    1. 3.1 桥接 48V/12V 汽车系统中的逻辑域和电源域
    2. 3.2 简化汽车媒体集线器和 USB 充电
    3. 3.3 48V 汽车系统中稳健的电池监控
    4. 3.4 简化多板 I/O 设计
    5. 3.5 汽车音频系统
    6. 3.6 电动助力转向子系统冗余安全
    7. 3.7 跨接地域的稳健 IGBT 温度遥测
    8. 3.8 缓解单端接口中的接地反弹
    9. 3.9 ADAS 摄像头中的可靠通信
  7. 4何时使用 TXG 与电隔离
  8. 5入门
  9. 6总结
  10. 7参考资料

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),接地电平转换器产品系列 产品系列。
  2. 德州仪器 (TI),TXG804x-Q1 4 位 ±80V 接地电平转换器 数据表。
  3. 德州仪器 (TI),TXG802x-Q1 2 位 ±80V 接地电平转换器 数据表。
  4. 德州仪器 (TI),TXG8010-Q1 1 位 ±80V 接地电平转换器 数据表。
  5. 德州仪器 (TI),TXG8122-Q1 ±80V 适用于 I2C 的双向接地电平转换器 数据表。
  6. 德州仪器 (TI),TXG404x-Q1 4 位 ±40V 接地电平转换器 数据表。
  7. 德州仪器 (TI),TXG402x-Q1 2位 ±40V 接地电平转换器 数据表。
  8. 德州仪器 (TI),TXG104x-Q1 4 位 ±10V 接地电平转换器 数据表。
  9. 德州仪器 (TI),TXG102x-Q1 2位 ±10V 接地电平转换器 数据表。
  10. 德州仪器 (TI),接地不均匀?使用全新的接地电平转换器解决偏移挑战 技术文章。
  11. 德州仪器 (TI),并非所有接地均为 0V 应用简报。
  12. 德州仪器 (TI),TI 最新接地电平转换器 产品概述。