ZHDA068 March   2026 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1 , TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1 , TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1 , TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1 , TXG8010-Q1 , TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1 , TXG8041-Q1 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:汽车接地实际情况
  5. 2汽车接地电平电压转换 (TXG) 产品系列
  6. 3使用 TXG 接地电平转换器的汽车应用示例
    1. 3.1 桥接 48V/12V 汽车系统中的逻辑域和电源域
    2. 3.2 简化汽车媒体集线器和 USB 充电
    3. 3.3 48V 汽车系统中稳健的电池监控
    4. 3.4 简化多板 I/O 设计
    5. 3.5 汽车音频系统
    6. 3.6 电动助力转向子系统冗余安全
    7. 3.7 跨接地域的稳健 IGBT 温度遥测
    8. 3.8 缓解单端接口中的接地反弹
    9. 3.9 ADAS 摄像头中的可靠通信
  7. 4何时使用 TXG 与电隔离
  8. 5入门
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

现代汽车架构将电子元件分布在多个电压、电源和接地域上,使接地不匹配成为反复出现的系统级挑战。大电流负载、长线束、开关噪声、有意偏移和区域划分可能会引入直流接地偏移和交流干扰,从而降低数字接口的可靠性。在无需安全隔离的情况下,传统的缓解方法(包括接地策略、分立式电平位移和电隔离)通常会增加成本、延迟、功耗和设计复杂性。德州仪器 (TI) 接地电平电压转换 (TXG) 系列提供了一种紧凑、可扩展的设计,能够在同步电压和接地转换的同时保持信号完整性。

TXG 器件支持高达 ±80V 的接地偏移、低传播延迟、强大的抗噪性能和灵活的通道选项,可为 I²C、SPI、UART、GPIO 和音频等接口实现可靠的跨域通信,适用于电源系统、电池监控、信息娱乐、音频、ADAS 和安全子系统等各种应用。TXG 产品系列将低延迟性能、小尺寸集成与具成本效益的稳健性相结合,使设计人员能够有效地管理接地域交互,同时提升下一代汽车系统的可扩展性、可靠性和架构灵活性。