ZHDA068 March   2026 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1 , TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1 , TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1 , TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1 , TXG8010-Q1 , TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1 , TXG8041-Q1 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:汽车接地实际情况
  5. 2汽车接地电平电压转换 (TXG) 产品系列
  6. 3使用 TXG 接地电平转换器的汽车应用示例
    1. 3.1 桥接 48V/12V 汽车系统中的逻辑域和电源域
    2. 3.2 简化汽车媒体集线器和 USB 充电
    3. 3.3 48V 汽车系统中稳健的电池监控
    4. 3.4 简化多板 I/O 设计
    5. 3.5 汽车音频系统
    6. 3.6 电动助力转向子系统冗余安全
    7. 3.7 跨接地域的稳健 IGBT 温度遥测
    8. 3.8 缓解单端接口中的接地反弹
    9. 3.9 ADAS 摄像头中的可靠通信
  7. 4何时使用 TXG 与电隔离
  8. 5入门
  9. 6总结
  10. 7参考资料

汽车接地电平电压转换 (TXG) 产品系列

汽车接地电平电压转换 (TXG) 产品系列包括符合 AEC-Q100 标准的 1 位、2 位和 4 位接地电平转换器,可对电压和接地进行电平位移,从而实现跨不同电源域的通信。这些器件支持高达 ±80V 的接地偏移容差和高达 130VPP (1MHz) 的交流噪声抑制,同时支持常见的汽车信号接口。TXG 产品系列以紧凑的外形提供可扩展性,具有多种通道数量选项和方向配置,如表 2-1 所示。

主要特性包括:

  • 带独立 GND 的固定方向推挽电平位移:TXG80xx-Q1、TXG40xx-Q1、TXG10xx-Q1
  • 带独立 GND 的自动双向漏极开路电平位移:TXG8122-Q1
  • 超低延迟,支持快速通信(传播延迟 < 8ns)
  • 低通道间偏斜 (< 2ns)
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 高达 1kV/us
  • 施密特触发输入,可消除噪声信号
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 引线式和无引线式封装选项
表 2-1 汽车接地电平转换器产品系列
I/O 类型 通道数量 通道方向 接口 接地直流失调电压 封装尺寸
±80V ±40V ±10V
推挽
(1.71V-5.5V,
5mA 驱动,
250Mbps)
4 通道 3 个正向
1 个反向
SPI、PCM
TDM/I2S
TXG8041-Q1 TXG4041-Q1 TXG1041-Q1 RUC
X2SON-14
4mm2
DYY
SOT-14
13.7mm2
DBQ
QSOP-16
29.4mm2
2 个正向
2 个反向
UART TXG8042-Q1 TXG4042-Q1 TXG1042-Q1
2 通道 1 个正向
1 个反向
UART TXG8021-Q1 TXG4021-Q1 TXG1021-Q1 DSG
WSON-8
4mm2
DDF
SOT-23-8
8.1mm2
D
SOIC-8
29.4mm2
2 个正向
0 个反向
GPIO TXG8020-Q1 TXG4020-Q1 TXG1020-Q1
1 通道 1 个正向 GPIO TXG8010-Q1 TXG4010-Q1 TXG1010-Q1 DSE
WSON-6
2.25mm2
漏极开路

(1 侧:3V-5.5V,
3.5mA 灌电流,
2 侧:2.25V-5.5V,
50mA 灌电流,
1MHz)
2 通道 自动双向

I2C、

SMBus

TXG8122-Q1 TXG4122-Q1 TXG1122-Q1 DSG


WSON-8
4mm2
DDF
SOT-23-8
8.1mm2
D
SOIC-8
29.4mm2