ZHDA068 March 2026 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1 , TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1 , TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1 , TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1 , TXG8010-Q1 , TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1 , TXG8041-Q1 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1
在 ADAS 汽车摄像头 中,主处理器或安全 MCU 通常通过 5V 逻辑域运行,而串行器/解串器 (SerDes) 器件通常使用 3.3V I/O 电源轨。在分布式摄像头架构中,MCU 和 SerDes 也可以驻留在不同的接地区域,因为 SerDes 通常更靠近图像传感器和高速链路电路。线缆返回电流、EMI 和高速开关活动引起的接地偏移可能会降低用于配置、诊断和状态监控的 I²C 等低速控制接口的噪声容限。
在 MCU 和 SerDes 之间插入 TXG8122-Q1 可提供双向 I²C 电压转换和接地域重新设置基准,如图 3-10 所示。通过将 VCCA 连接到 5V MCU 域和将 VCCB 连接到 3.3V SerDes 域,该器件可保持符合规范的 SDA 和 SCL 逻辑阈值,同时能够承受 GNDA 和 GNDB 之间的中等接地偏移。这种方法无需电隔离即可实现稳健的跨域通信,在提升系统可靠性的同时简化了 ADAS 摄像头模块的多电压电源架构。