ZHDA068 March   2026 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1 , TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1 , TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1 , TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1 , TXG8010-Q1 , TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1 , TXG8041-Q1 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:汽车接地实际情况
  5. 2汽车接地电平电压转换 (TXG) 产品系列
  6. 3使用 TXG 接地电平转换器的汽车应用示例
    1. 3.1 桥接 48V/12V 汽车系统中的逻辑域和电源域
    2. 3.2 简化汽车媒体集线器和 USB 充电
    3. 3.3 48V 汽车系统中稳健的电池监控
    4. 3.4 简化多板 I/O 设计
    5. 3.5 汽车音频系统
    6. 3.6 电动助力转向子系统冗余安全
    7. 3.7 跨接地域的稳健 IGBT 温度遥测
    8. 3.8 缓解单端接口中的接地反弹
    9. 3.9 ADAS 摄像头中的可靠通信
  7. 4何时使用 TXG 与电隔离
  8. 5入门
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简化多板 I/O 设计

在汽车显示 以及 ADAS 和信息娱乐融合控制器 等现代车载信息娱乐架构中,TXG1042-Q1 在板间接口处执行电压电平转换,使每个 PCB 都能通过原生局部 I/O 电源轨(例如主机/SoC 板上的 3.3V 和外设板上的 1.8V)运行,如图 3-5 所示。这样就无需跟踪电源来强制在两个 PCB 之间匹配 I/O 电压。由于电源树耦合减少,电源轨管理得以简化,同时保持了在连接器上可靠的 I/O 兼容性。

 使用 TXG1042-Q1 简化多板 I/O 设计方框图图 3-5 使用 TXG1042-Q1 简化多板 I/O 设计方框图