ZHDA062 February   2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 模拟输入硬件设计
      1. 2.1.1 选择外部偏置电阻器
      2. 2.1.2 耦合电容器的选择
    2. 2.2 模拟输出硬件设计
      1. 2.2.1 输出耦合电容器的选择
      2. 2.2.2 输出电容器汇总
      3. 2.2.3 如何为音频端口选择 ESD
    3. 2.3 交流耦合和直流耦合
      1. 2.3.1 交流耦合系统
      2. 2.3.2 直流耦合系统
    4. 2.4 TAC5212 和 TAC5112-Q1 耳机检测设计
      1. 2.4.1 如何实现耳机检测
        1. 2.4.1.1 交流耦合输出模式下的耳机检测
        2. 2.4.1.2 直流耦合输出模式下的耳机检测
      2. 2.4.2 去抖和耳机检测的实时性能
      3. 2.4.3 TAC5X1X-Q1 系列其他高级特性
  6. 3总结
    1. 3.1 配置示例
  7. 4参考资料

模拟输出硬件设计

TAC5X12-Q1 系列由两对模拟输出引脚(OUTxP 和 OUTxM)组成。对于耳机应用,这些引脚可配置为回送通道的差分或单端输出。有关各种典型输出配置图,请参阅 图 2-8 至 图 2-11。TAC5X12-Q1 系列会自动测量负载(无论是 16Ω、32Ω、10kΩ 等),并调节输出摆幅。

 差分直流耦合输出图 2-8 差分直流耦合输出
 单声道单端直流耦合输出图 2-9 单声道单端直流耦合输出
 伪差分输出图 2-10 伪差分输出
 单端交流耦合输出图 2-11 单端交流耦合输出

大多数消费级耳机都是单端设计(3.5mm/6.35mm 接口,只需要一条信号路径 + 接地线)。如果使用编解码器驱动耳机,则应选择单端模式。对于耳机/耳机应用,建议使用单端交流耦合。

对于直流耦合应用,建议使用伪差分模式,因为单端模式将包含直流共模电压。会导致高功耗,因此不建议使用直流耦合单端模式。