ZHDA062 February   2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 模拟输入硬件设计
      1. 2.1.1 选择外部偏置电阻器
      2. 2.1.2 耦合电容器的选择
    2. 2.2 模拟输出硬件设计
      1. 2.2.1 输出耦合电容器的选择
      2. 2.2.2 输出电容器汇总
      3. 2.2.3 如何为音频端口选择 ESD
    3. 2.3 交流耦合和直流耦合
      1. 2.3.1 交流耦合系统
      2. 2.3.2 直流耦合系统
    4. 2.4 TAC5212 和 TAC5112-Q1 耳机检测设计
      1. 2.4.1 如何实现耳机检测
        1. 2.4.1.1 交流耦合输出模式下的耳机检测
        2. 2.4.1.2 直流耦合输出模式下的耳机检测
      2. 2.4.2 去抖和耳机检测的实时性能
      3. 2.4.3 TAC5X1X-Q1 系列其他高级特性
  6. 3总结
    1. 3.1 配置示例
  7. 4参考资料

输出电容器汇总

  • 耳机/耳麦:如果可能,使用伪差分(无电容);否则根据 Fc 目标。确定电解电容器的大小
  • 线路输出:小型 1–4.7µF 或直流耦合;陶瓷电容器在这种情况下表现良好。