ZHDA062 February   2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 模拟输入硬件设计
      1. 2.1.1 选择外部偏置电阻器
      2. 2.1.2 耦合电容器的选择
    2. 2.2 模拟输出硬件设计
      1. 2.2.1 输出耦合电容器的选择
      2. 2.2.2 输出电容器汇总
      3. 2.2.3 如何为音频端口选择 ESD
    3. 2.3 交流耦合和直流耦合
      1. 2.3.1 交流耦合系统
      2. 2.3.2 直流耦合系统
    4. 2.4 TAC5212 和 TAC5112-Q1 耳机检测设计
      1. 2.4.1 如何实现耳机检测
        1. 2.4.1.1 交流耦合输出模式下的耳机检测
        2. 2.4.1.2 直流耦合输出模式下的耳机检测
      2. 2.4.2 去抖和耳机检测的实时性能
      3. 2.4.3 TAC5X1X-Q1 系列其他高级特性
  6. 3总结
    1. 3.1 配置示例
  7. 4参考资料

总结

本应用手册重点介绍了 TAC5X1X-Q1 在汽车耳机场景中的核心设计内容,旨在为硬件工程师提供清晰的设计指南。本文档首先详细介绍了芯片模拟输入和输出端子的硬件原理图设计规格,包括关键电路参数的选择和交流/直流耦合方法的应用场景。然后,本文档重点说明了耳机插入检测功能的实现逻辑、去抖机制的设计、实时性能优化的关键点,以确保对耳机插件和插件操作进行可靠识别和快速响应。同时,本应用手册简要介绍了此系列芯片的其他高级特性,以帮助工程师充分发挥芯片的潜力。