ZHDA062 February 2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1
TAC5X1X-Q1 支持回送功能,即可将电子信号或数据流原封不动地反馈回发送器的操作。回送是编解码器的自诊断工具,使用户能够快速找到故障并轻松验证编解码器的整体性能。
常见回送类型:
数字回送配置可通过 INTF_CFG1 寄存器 (P0 R16) 设置:
图 2-22 数字回送配置寄存器##### 模拟回送交流耦合单端 IN1 至 HP 路径配置示例 ######
w a0 00 00 # 设置页 0
w a0 01 01 # 软件复位
w a0 02 09 # 唤醒条件为 AVDD > 2V 且所有 VDDIO 电平有效
w a0 50 50 # ADC 通道 1 s-e 输入,10KΩ,1Vrms 交流耦合,音频频带
w a0 64 4c # 在模拟旁路路径中将 OUT1M 配置为单声道单端(模拟回送设置)
w a0 66 60 # 将 OUT1M 配置为耳机驱动程序
w a0 76 cc # 启用输入和输出 Ch1 和 Ch2 通道
w a0 78 e0 # 将 ADC、DAC 和 MICBIAS 上电
# 注:对于单端回送,IN1P 路由到 OUT1M。
2.灵活的插槽调整功能
TAC5X1X-Q1 支持最多两个模拟输入通道和四个模拟输出通道,可在主 ASI 总线上进行配置,以将其音频数据映射到总线的插槽 0 至 31。