ZHDA062 February 2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1
近年来,随着智能连接和车载信息娱乐技术的进步,汽车行业发生了深刻的变革。现代车辆不再只是交通工具,而是逐步演变为移动智能空间,乘客在里面需要高质量的音频来娱乐、通信和导航。这种转变使得对车规级音频编解码器的需求激增,这些编解码器是车载音频系统中负责音频信号编码、解码和处理的核心组件。
TAC5X1X-Q1 系列高性能汽车音频编解码器提供多种功能,包括多个模拟输入/输出通道、高 SNR、低 THD+N,并支持各种音频格式。因此,它们非常适合用于车载无线电、信息娱乐主机、后座娱乐系统和其他汽车音频应用。
耳机功能是许多汽车音频系统中的一个关键特性,使乘客能够在不干扰车内其他人的情况下听到音频。因此,可靠的耳机插入检测对于确保无缝的用户体验至关重要。本应用手册提供了有关使用 TAC5X1X-Q1 设计和实现汽车音频系统的全面指南,并重点介绍了耳机应用。其中包括模拟接口的原理图设计注意事项、耳机插入检测的详细实现方法、利用优化技术提升检测性能等。
图 1-1 汽车 3.5mm 耳机插孔