ZHDA062 February   2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 模拟输入硬件设计
      1. 2.1.1 选择外部偏置电阻器
      2. 2.1.2 耦合电容器的选择
    2. 2.2 模拟输出硬件设计
      1. 2.2.1 输出耦合电容器的选择
      2. 2.2.2 输出电容器汇总
      3. 2.2.3 如何为音频端口选择 ESD
    3. 2.3 交流耦合和直流耦合
      1. 2.3.1 交流耦合系统
      2. 2.3.2 直流耦合系统
    4. 2.4 TAC5212 和 TAC5112-Q1 耳机检测设计
      1. 2.4.1 如何实现耳机检测
        1. 2.4.1.1 交流耦合输出模式下的耳机检测
        2. 2.4.1.2 直流耦合输出模式下的耳机检测
      2. 2.4.2 去抖和耳机检测的实时性能
      3. 2.4.3 TAC5X1X-Q1 系列其他高级特性
  6. 3总结
    1. 3.1 配置示例
  7. 4参考资料

摘要

随着车载信息娱乐系统的快速发展,汽车应用对高性能音频编解码器的需求显著增加。TI 的 TAC5X1X-Q1 音频编解码器提供高音频质量、可靠性和丰富的功能,可满足现代车辆的音频需求。本应用报告重点介绍基于 TAC5X1X-Q1 系列的耳机相关应用,涵盖原理图设计(包括模拟输入/输出硬件设计,交流/直流耦合注意事项)和耳机检测实现等关键方面。其中详细介绍了耳机插入检测的硬件和软件方法,解决了去抖处理和实时性能优化等关键问题,并简要介绍了 TAC5X1X-Q1 系列的其他高级特性。而且文中为使用 TAC5X1X-Q1 系列编解码器设计和开发汽车音频系统的工程师提供了示例配置。

注意:没有针对汽车应用的 TAC5212-Q1。本应用手册中对 TAC5212 的任何引用均仅指 TAC5212 的工业版本。

本应用手册中介绍的原理图设计器件适用于编解码器系列:

  • TAC5112-Q1、TAC5111-Q1、TAC5212
  • TAC5412-Q1、TAC5312-Q1、TAC5411-Q1、TAC5311-Q1