ZHDA062 February 2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1
选择外部元件时,建议根据麦克风阻抗,选择外部偏置电阻器 R1 的阻值。对于单端输入,建议外部偏置电阻器与麦克风阻抗相匹配。如果是标准耳机接口,则 MIC 阻抗通常为 2.2kΩ,因此应选择 R1 为 2.2kΩ。对于差分输入,建议外部偏置电阻值为麦克风阻抗的一半。如果是耳机 MIC,则可以选择 R1 为 1.1kΩ。
图 2-1 交流耦合单端麦克风输入硬件设计:TAC5212 和 TAC5112-Q1
图 2-2 交流耦合单端麦克风输入硬件设计:TAC5412-Q1 和 TAC5312-Q1
图 2-3 直流耦合差分麦克风输入硬件设计:TAC5212 和 TAC5112-Q1
图 2-4 直流耦合差分麦克风输入硬件设计:TAC5412-Q1 和 TAC5312-Q1TAC5212 和 TAC5112-Q1 通过内部上拉电路对 ADC 进行偏置,这意味着其 MICBIAS 引脚仅用于为麦克风供电。TAC5(3/4)12-Q1 的工作方式不同:该器件要求在外部设置电压共模。这可以通过集成 MICBIAS 来完成,也可以由信号源驱动。在交流耦合输入配置(参考 图 2-1 和 图 2-2)中,TAC5(3/4)12-Q1 的 MICBIAS 引脚必须连接到交流耦合电容器靠近芯片的一侧,以实现 ADC 偏置;在这种情况下,麦克风必须由另一个电源供电。因此,在输入模式兼容性方面,直流耦合是 TAC5(3/4)12-Q1 的理想选择。在此模式下,MICBIAS 可以为麦克风供电并为 ADC 输入提供适当的偏置。直流耦合输入信号的主要优点是使用输入故障诊断,具体信息请见 TAx5xxx-Q1 故障诊断功能。
器件的性能确实会随输入配置的变化而变化,因此建议所用的共模设置应尽可能低,但仍能满足系统要求的容差。为了在 TAC5212 和 TAC5112-Q1 中获得出色的性能,建议使用交流耦合。