ZHDA062
February 2026
TAC5111-Q1
,
TAC5112-Q1
,
TAC5311-Q1
,
TAC5312-Q1
,
TAC5412-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
详细说明
2.1
模拟输入硬件设计
2.1.1
选择外部偏置电阻器
2.1.2
耦合电容器的选择
2.2
模拟输出硬件设计
2.2.1
输出耦合电容器的选择
2.2.2
输出电容器汇总
2.2.3
如何为音频端口选择 ESD
2.3
交流耦合和直流耦合
2.3.1
交流耦合系统
2.3.2
直流耦合系统
2.4
TAC5212 和 TAC5112-Q1 耳机检测设计
2.4.1
如何实现耳机检测
2.4.1.1
交流耦合输出模式下的耳机检测
2.4.1.2
直流耦合输出模式下的耳机检测
2.4.2
去抖和耳机检测的实时性能
2.4.3
TAC5X1X-Q1 系列其他高级特性
3
总结
3.1
配置示例
4
参考资料
2.3.1
交流耦合系统
ADC 输入端使用的耦合电容器形成一个高通滤波器,通过 ADC 的输入阻抗来限制系统的低频响应。对于音频应用,电容器应具有适当大小,以便确保可将低至 20Hz 的频率数字化。
上电时,耦合电容器必须充电至稳定状态值。直到电容器达到此值时,输入音频信号才会适当地传递到 ADC。有时,这种状况会导致在音频输出中出现爆裂声。
对于音频范围内的所有交流信号,耦合电容器需要对它们起到近似短路的作用。在实践中,电容值和电容阻抗可能会随电容器上的信号振幅而变化。此值可能会导致在低频条件下的 ADC 输出中出现非线性行为和谐波失真。
一些电容器还会表现出颤噪声。在出现振动时,由于压电效应,电容器会在交流路径中产生电压。