ZHDA062 February 2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1
图 2-13 交流耦合输出模式下的耳机检测原理
图 2-14 交流耦合输出模式下的原理图设计对于交流耦合输出 DAC 连接配置,通过监控 MICDET 引脚上的电压变化来实现 TAC5212 和 TAC5112-Q1 的耳机插入检测功能,从而确定是否插入了耳机并识别耳机的具体类型。需要注意的是,MICDET 引脚连接到 IN2M 引脚(即 MICDET=IN2M),IN2M 引脚专门用于耳机插入检测。有关该原理的详细说明,请参阅 TAx52xx 系列的耳机检测。关于 IN2M 引脚的使用,无需启用通道 2,因为耳机插入检测电路直接以物理电平连接到 IN2M 引脚。
检测序列 – 电容器接口
启用耳机检测方案并设置交流耦合接口(页 1,寄存器 0x1A)
| MICDET 电压 | 耳机检测结果 |
|---|---|
| MICDET < V2 | 检测到插入 |
| MICDET > V2 | 无插入 |
| MICDET > V1 | 带麦克风的耳机 |
| MICDET < V1 | 不带麦克风的耳机 |
| 假设已检测到带麦克风的耳机 | |
| MICDET > V3 | 未按下按钮 |
| MICDET < V3 | 检测到按钮按下 |
V2=(MICBIAS-ref)*(4/5)+ref,V1=(MICBIAS-ref)*(1/5)+ref,V3=(MICBIAS - ref)*(0.2 or 0.3)+ref,其中 ref = VSS = 0V。