ZHDA056 February   2026 DRV8163-Q1 , DRV8263-Q1 , LM61495-Q1 , LM70880-Q1 , LM74500-Q1 , LMR36503-Q1 , MCF8329A-Q1 , TLIN4029A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在车身电机应用中使用 48V 电源的示例
    1. 2.1 车门模块
    2. 2.2 车窗升降器
    3. 2.3 雨刮器
    4. 2.4 电动座椅
  6. 348V 电源的优势
    1. 3.1 采用 48V 电源提升半桥集成度
    2. 3.2 48V 集成驱动器与 12V 栅极驱动器的尺寸比较
    3. 3.3 放置示例研究
  7. 4热性能和 EMC 性能权衡取舍考量
    1. 4.1 MOSFET 导通损耗
    2. 4.2 PWM 期间的开关损耗
    3. 4.3 实验结果显示 PWM 期间压摆率对晶体管温度的影响
    4. 4.4 快速压摆率对电磁发射的影响
  8. 5总结
  9. 6关于作者
  10. 7参考资料

雨刮器

雨刮器系统在由 48V 电压轨供电时,使用旋转电机(直流有刷或无刷 (BLDC))来驱动雨刮器机构。驱动器根据用户设置和可选的雨量传感器输入来控制电机转速或驱动至复位位置。电机电流和运动信息可以反馈至 MCU 以实现精确控制。

通常,前雨刮器有两种速度以及间歇性运行。如果采用有刷型电机,它通常有两个绕组,分别对应两种转速。较新的设计可能使用 48V 无刷电机,其效率更高且使用寿命更长。通过调整电换向驱动电压的相位,可控制无刷电机的转速。

采用 BLDC 电机的 48V 雨刮器模块示例方框图如48V 车窗升降器方框图示例 所示。

 48V 挡风玻璃雨刮器方框图示例图 2-3 48V 挡风玻璃雨刮器方框图示例

本示例中所示的 MCF8329A-Q1 BLDC 栅极驱动器包括一个 50mA 3.3V 稳压器,能够为外部电路提供高达 50mA 的电流。当芯片处于低功耗睡眠模式时,该稳压器将被禁用;但如果雨刮器 ECU 的 48V 电源通过上游区域模块或配电盒切换,则可以使用集成在 MCF8329A-Q1 中的稳压器而不是 TPS7A16A-Q1 稳压器。