ZHDA056 February 2026 DRV8163-Q1 , DRV8263-Q1 , LM61495-Q1 , LM70880-Q1 , LM74500-Q1 , LMR36503-Q1 , MCF8329A-Q1 , TLIN4029A-Q1
图 3-1 显示双向有刷直流电机(例如车窗升降器)两种类似设计之间的电路板尺寸比较。此应用通常需要 300W 或更低的峰值功率,典型工作功率约为 100W。
左图是 12V 设计,使用 DRV8706-Q1 栅极驱动器和四个外部 N 沟道 MOSFET,更适合车窗升降器的电机电流典型值:峰值电流约为 20A,稳态(尽管是间歇性的)运行时电流约为 8A。通过选择具有低 RDS(on) 值的合适 MOSFET,该设计可以扩展到更高的电流。
右图是 48V 设计,采用 DRV8263-Q1 集成式全桥电机驱动器,也是车窗升降应用的理想选择,同时显著节省了电路板尺寸。48V 电源的电流水平小于 10A 峰值,稳态运行时的电流仅为几安培。请注意,除了因电流降低而减小驱动器尺寸外,将完整设计集成到单个芯片还可减小外部元件尺寸,最显著的影响是无需大型分流电阻器。
图 3-1 12V 和 48V 全桥电机驱动器的电路板尺寸比较