ZHDA056 February 2026 DRV8163-Q1 , DRV8263-Q1 , LM61495-Q1 , LM70880-Q1 , LM74500-Q1 , LMR36503-Q1 , MCF8329A-Q1 , TLIN4029A-Q1
几十年来,汽车电气系统一直采用 12V 标称铅酸电池系统;但近年来,逐渐转为采用 48V 电气系统。对于车身应用,这种较高的电压意味着车窗升降器、座椅调节、挡风玻璃雨刮器、泵和鼓风机等各种功耗高的执行器所需的电流更低。较低的电流可实现更小的电线横截面,从而降低线束和执行器的成本与重量。
从 12V 系统转向 48V 系统需要设计人员对整车电子元件进行新的权衡取舍决策。在以下各节中,本文档讨论了电机驱动器、电源管理、接口收发器和其他元件如何受到这一趋势的影响。