TLIN4029A-Q1

正在供货

产品详情

Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准
  • 功能安全型
  • 支持 12V LIN 和 24V LIN 应用
  • 扩大的总线故障保护范围支持 48V 系统
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 宽工作电源电压范围:4V 至 48V
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚实施的本地唤醒
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±70V LIN 总线容错
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 可提供具有可润湿侧翼的 SOIC (8) 和无引线 VSON (8)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准
  • 功能安全型
  • 支持 12V LIN 和 24V LIN 应用
  • 扩大的总线故障保护范围支持 48V 系统
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 宽工作电源电压范围:4V 至 48V
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚实施的本地唤醒
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±70V LIN 总线容错
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 可提供具有可润湿侧翼的 SOIC (8) 和无引线 VSON (8)

TLIN4029A-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN4029A-Q1 旨在为 12V LIN 和 24V LIN 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和更宽的 ±70V 总线故障保护范围。

LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN4029A-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

TLIN4029A-Q1 集成了一个用于 LIN 响应器节点应用、ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部元件数量。一旦发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。TLIN4029A-Q1 还包含欠压保护、过热关断保护和接地失效保护功能。

TLIN4029A-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN4029A-Q1 旨在为 12V LIN 和 24V LIN 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和更宽的 ±70V 总线故障保护范围。

LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN4029A-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

TLIN4029A-Q1 集成了一个用于 LIN 响应器节点应用、ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部元件数量。一旦发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。TLIN4029A-Q1 还包含欠压保护、过热关断保护和接地失效保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLIN2029A-Q1 正在供货 具有显性状态超时、提供故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 Optimized for 24-V battery support
TLIN1029A-Q1 正在供货 具有显性状态超时的 TLIN1029A-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器 Optimized for 12-V battery support

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN4029A-Q1 具有显性状态超时和扩展故障保护功能的汽车级 LIN 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 2025-8-11
应用简报 汽车智能执行器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-27
白皮书 48V 汽车车身电机应用的设计权衡 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDA-020101 — 汽车级 48V 300W HVAC 泵、风机和风扇参考设计

该参考设计展示了 48V、300W 峰值智能电机无刷直流 (BLDC) 实现方案。这种分立式方法可实现紧凑灵活的外形,直径小至 55mm。该设计可以保持低于 100μA 的低功耗睡眠模式。该设计利用 TI 半导体实现高效运行。这种架构为要求高功率、高精度和微型化的严苛汽车加热、通风和空调 (HVAC) 应用奠定了坚实的基础。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频