ZHDA056 February   2026 DRV8163-Q1 , DRV8263-Q1 , LM61495-Q1 , LM70880-Q1 , LM74500-Q1 , LMR36503-Q1 , MCF8329A-Q1 , TLIN4029A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在车身电机应用中使用 48V 电源的示例
    1. 2.1 车门模块
    2. 2.2 车窗升降器
    3. 2.3 雨刮器
    4. 2.4 电动座椅
  6. 348V 电源的优势
    1. 3.1 采用 48V 电源提升半桥集成度
    2. 3.2 48V 集成驱动器与 12V 栅极驱动器的尺寸比较
    3. 3.3 放置示例研究
  7. 4热性能和 EMC 性能权衡取舍考量
    1. 4.1 MOSFET 导通损耗
    2. 4.2 PWM 期间的开关损耗
    3. 4.3 实验结果显示 PWM 期间压摆率对晶体管温度的影响
    4. 4.4 快速压摆率对电磁发射的影响
  8. 5总结
  9. 6关于作者
  10. 7参考资料

采用 48V 电源提升半桥集成度

随着 48V 系统的普及,集成电机驱动器 IC 中的半桥集成度呈上升趋势。与采用分立式 MOSFET 的栅极驱动器相比,集成驱动器设计具备以下优势:

  • 更小的外形尺寸:通过将多个半桥和控制逻辑集成到单个封装中,可以减小电机驱动器电路的整体尺寸。
  • 降低的复杂性:使用集成驱动器进行设计可简化电路板布局布线并减少外部元件的数量,从而实现更精简的设计。
  • 增强的功能:集成驱动器可整合其他功能,如使用电流镜的集成电流检测、集成驱动器级的温度检测、完全集成的诊断以及梯形或磁场定向控制 (FOC) 等高级控制算法。