ZHDA056 February 2026 DRV8163-Q1 , DRV8263-Q1 , LM61495-Q1 , LM70880-Q1 , LM74500-Q1 , LMR36503-Q1 , MCF8329A-Q1 , TLIN4029A-Q1
车窗升降器可作为车门模块的一部分实现,也可由专用 ECU 控制。车窗升降系统接收升降车窗的指令,并具备速度控制(可减少机械卡滞)和挤压检测等高级功能。48V 电源驱动负责车窗运动的直流电机。全桥驱动器可将 MCU 的 PWM 信号转换为高电流电机驱动电压,从而控制 MOSFET,进而控制电机的运行。
在此示例方框图中,一个 DRV8263-Q1 全桥驱动器或两个 DRV8163-Q1 半桥驱动器直接连接到 48V 电源,从而控制有刷 48V 车窗升降器电机。设计人员可以使用 TI 的结温计算器工具,根据车窗升降器的电流曲线来评估哪种方案更好。[6],[7]
降压转换器为 TLIN4029A-Q1 供电,其连接到车辆的 LIN 网络,可承受高达 ±70V 的故障。
图 2-2 48V 车窗升降器方框图示例低压降 (LDO) 稳压器为微控制器 (MCU)、电机驱动器中的逻辑和提供位置反馈的霍尔效应传感器提供 3.3V 电压。
请注意,车窗升降器的许多设计特性与电动天窗等其他车身应用类似。