ZHCY219 March 2025 DRV7308
在优化 PCB、封装和器件的成本时,最大限度地减小器件的尺寸将降低成本;然而,许多应用可能需要输入/输出 (I/O) 间距较大的封装。在 图 4 中,器件上的 I/O 焊盘间距小于 100µm,以实现较小的芯片尺寸,而这些相同的 I/O 扇出到大于 650µm,以满足低成本 PCB 的设计限制。
图 4 I/O 间距小于 100µm 是紧凑型芯片设计的典型值,而 I/O 间距大于 650µm 则适合低成本 PCB 设计。针对通用产品将 PCB 尺寸和封装尺寸标准化可实现从多家供应商处购买相同的器件。此外,此类封装具备灵活性,能够让器件尺寸持续缩小(这同样也能降低成本),同时又不会影响其在终端应用中的适配性。在某些情况下,封装可能会缩小,同时仍能满足行业标准尺寸的要求。这使得产品能够朝着采用微型封装的方向发展,同时对现有的 PCB 布局保持向后兼容性。