ZHCY219 March   2025 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   引言
  5.   封装变体如何满足市场需求
  6.   成本效益
  7.   电源效率
  8.   使微型产品成为可能
  9.   高精度解决方案
  10.   高压
  11.   隔离
  12.   一个封装中包含多个芯片
  13.   封装可靠性测试
  14.   航天级封装
  15.   结语
  16.   其他资源

电源效率

对于设计高功率解决方案而言,效率是最重要的指标。虽然 TI 可以提供分立式场效应晶体管 (FET) 和稳压器,但在许多电源设计中,将 FET 与控制器集成非常重要。早期的设计依赖于许多金引线键合(如 图 5 所示)来最大限度地降低 FET 中的电阻,但导线成本有时会超过封装中芯片的成本。为了降低成本并提高功耗和性能,TI 开发了兼容铜引线的硅技术。

 尽管 HTSSOP 封装可能只使用几个外部引脚,但为了满足集成 FET 在电流和电阻方面的要求,仍需要几十条粗规格的键合线。图 5 尽管 HTSSOP 封装可能只使用几个外部引脚,但为了满足集成 FET 在电流和电阻方面的要求,仍需要几十条粗规格的键合线。

随着功率密度的提高,TI 采用了垂直 FET 技术和铜夹(如 图 6 所示),以便在高电流封装中保持 FET 的低电阻。

 与图 5 所示的多根键合线相比,高电流封装中使用铜夹可降低电阻。图 6 与图 5 所示的多根键合线相比,高电流封装中使用铜夹可降低电阻。

半导体制造领域的创新包括:在同一芯片上集成了 CMOS 和双极晶体管技术,促进了具有集成控制器的高性能 FET 的发展。为了满足低电阻和先进控制器的要求,TI 开发了 HotRod™ 技术,该技术使用低电阻铜凸点将 PCB 上的电源电路紧密连接到芯片上,如 图 7 所示。

 在封装中,铜凸点直接将裸晶连接到铜,从而实现从 FET 几乎直接到 PCB 的路径。图 7 在封装中,铜凸点直接将裸晶连接到铜,从而实现从 FET 几乎直接到 PCB 的路径。

对于需要采用业界通用封装尺寸的设计人员而言,TI 的增强型 HotRod QFN 封装技术可提供在整个封装内路由信号的灵活性(如 图 8 所示),同时保持超低电阻的连接,从而高效地为终端设备供电。

 增强型 HotRod 技术将器件连接到厚铜布线层。这种方法可使 PCB 的电阻非常低,同时允许灵活地使用散热焊盘或匹配标准化封装尺寸。图 8 增强型 HotRod 技术将器件连接到厚铜布线层。这种方法可使 PCB 的电阻非常低,同时允许灵活地使用散热焊盘或匹配标准化封装尺寸。

有许多应用(例如电子手写笔)都需要极度微型化。如图 9 和图 10 所示,将电感器集成到封装中有助于解决小尺寸限制问题,以便设计人员能够在过去不适合的地方实现高效率开关稳压器。除了实现微型化外,TI 的 MicroSiP™ 封装(如 图 9图 10 所示)还旨在通过将芯片紧密耦合到 PCB 内的较厚铜层,从而将所有模块热量传递到 PCB。

 采用 MicroSiP™ 封装的 TI TPS82670 降压转换器的横截面。嵌入式硅电路位于其电感器下方图 9 采用 MicroSiP™ 封装的 TI TPS82670 降压转换器的横截面。嵌入式硅电路位于其电感器下方
 采用 MicroSiP 封装的 TPS82670 降压转换器的顶视图和底视图。图 10 采用 MicroSiP 封装的 TPS82670 降压转换器的顶视图和底视图。

设计工程师还需要利用更大功率的模块,将高效电感器直接集成到封装中,同时提高功率密度的限制。TI 新的电源模块采用 MagPack™ 技术,这是我们新推出的专有集成磁性封装,可以提高功率密度和效率、降低温度和辐射,同时最大限度地减小布板空间并降低系统功率损耗。采用 MagPack 技术的模块(例如 TPSM82866A 6A 降压转换器)的功率密度接近 1A/1mm2,如 图 11图 12 所示。

 采用 2.3mm x 3mm MagPack 封装的 TPSM82866A 6A 降压转换器可实现 28mm2 的总解决方案尺寸。图 11 采用 2.3mm x 3mm MagPack 封装的 TPSM82866A 6A 降压转换器可实现 28mm2 的总解决方案尺寸。
 采用 MagPack 技术的电源模块比同类 3A 和 6A 模块小 20%。图 12 采用 MagPack 技术的电源模块比同类 3A 和 6A 模块小 20%。

因具有高功率密度并能够在更高的电压下运行,氮化镓 (GaN) 功率级在电池充电和太阳能等市场中越来越受欢迎。如 图 13 所示,TI 的 100V LMG3100 GaN FET 采用增强型 HotRod 封装技术,能够在接近输入电压的位置放置散热过孔,同时电源焊盘可优化封装的功耗。

 采用 15 引脚 very thin quad flat no-lead (VQFN) 封装的 LMG3100 GaN FET 功率级。GaN 器件采用大型源极和漏极焊盘以及外露芯片来改进热管理。图 13 采用 15 引脚 very thin quad flat no-lead (VQFN) 封装的 LMG3100 GaN FET 功率级。GaN 器件采用大型源极和漏极焊盘以及外露芯片来改进热管理。

TI 的三相 DRV7308 GaN 智能电源模块 (IPM) 是另一款基于 GaN 的器件,采用业界通用的 quad flat no-lead (QFN) 12mm x 12mm 封装,尺寸比同类 250W IPM 小 55%,并且使 PCB 尺寸缩小超过 65%,如 图 14 所示。

 DRV7308 GaN IPM PCB 与 250W 绝缘栅双极晶体管解决方案相比。图 14 DRV7308 GaN IPM PCB 与 250W 绝缘栅双极晶体管解决方案相比。