ZHCY219 March 2025 DRV7308
过去,电压基准或时钟等精密器件采用昂贵的低应力陶瓷封装。如今,TI 可生产采用更实惠的塑料封装(例如薄型紧缩小外形封装 (TSSOP))的精密器件,同时保持高水平的精度和性能。此外,低应力成型化合物和硅上的缓冲层进一步提高了性能。在振荡器、时钟和计时电路中,TI 的体声波 (BAW) 技术可节省布板空间,同时在较高频率下提高计时精度。
图 16 突出显示了采用低模量材料和 BAW 技术制成的时钟的横截面,该时钟可对封装应力进行去耦以实现高精度。
图 16 采用低模量材料和 TI BAW 技术制成的敏感时钟芯片的横截面图,该时钟芯片可将封装应力与硅电路分离,从而在宽温度范围内实现一致且精确的计时性能。