ZHCY167A July   2016  – July 2020 TDA2E , TDA2EG-17 , TDA2HF , TDA2HG , TDA2HV , TDA2LF , TDA2P-ABZ , TDA2P-ACD , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX , TDA3LA , TDA3LX , TDA3MA , TDA3MD , TDA3MV

 

  1. 1 1
  2. 2 需要哪种摄像机?
  3. 3 单眼摄像机如何根据 2D 数据测量物体的距离呢?
  4. 4 立体视觉系统如何根据 2D 平面数据计算物体的距离呢?
  5. 5 立体视差计算和所计算距离的准确性
  6. 6 立体摄像机 ADAS 系统的范围
  7. 7 过程
  8. 8 视差计算的计算要求和内存要求
  9. 9 计算的可靠性
  10. 10系统硬件选项和总结
  11. 11参考文献
  12. 12重要声明

立体视差计算和所计算距离的准确性

图 8 显示了三个不同的图,旨在说明视差与物体距离之间的关系。首先要注意的是,测得的视差与物体距离成反比。物体离立体摄像机越近,视差越大,反之亦然。理论上,视差为零的位置与摄像机相距无限远。具体而言,计算结果显示,选定系统物理参数后(请参阅图 8-a),1 个像素的视差意味着大约 700 米的距离,而如果是计算 2 个像素的视差,则估算的距离大约为 350 米。这是一个非常大的分辨率,如果视差计算的误差为一个像素,则估算的距离将会有很大误差(针对超过 100 米的较长距离的情况而言)。对于较短的距离(图 8 中的曲线下部小于 50 米的情况),距离计算的分辨率会大大提高。根据图中聚集在一起的距离计算点可以很明显得出

GUID-20210426-CA0I-WFQP-W08C-JVQFZGVQMNGK-low.png图 8 距离与视差关系图展示了不同的计算精度。距离精度随着视差计算的像素精度提高而提高。在 (a) 两台摄像机相距 30cm、(b) 焦距为 10mm 以及 (c) 像素大小为 4.2 微米的情况下分别进行了计算。

这一结论。在此范围内,如果视差计算的误差为一个像素(或更少),计算出的距离误差大约为两到三米。

有一些方法可进一步提高系统的精度。如图 8(b) 和 8(c) 所示,如果视差计算是在一半或四分之一像素级别进行的,则距离计算的分辨率将成比例地提高。在这些情况下,如果距离大于 100 米(但小于 300 米),连续增加视差时所计算出的距离的分辨率约为 30–40 米。如果距离小于 100 米,精度会很高,误差会小于 50cm。需要重申的是,对于近距离条件下运行的防撞系统,需要尽可能提高精度(最好是小于 0.1 米范围)。同时,立体摄像机的工作范围需要提高,必要时甚至可以牺牲精度。